Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
一端密閉形
部品表
BK0408
ORDER
呼び番号
BK0408
FW
内径
4 mm
D
外径
8.0 mm
C
軸受幅
8 mm
C3
C3 min.
6.4
CR
動定格荷重値
1.88 kN
CO
静定格荷重値
1.38 kN
CU
疲労限界荷重値
0.20 kN
NO
許容回転数(油潤滑)
39000 rpm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions